??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIW 6TES - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung inkl. Warmwasserbereitung. 6 kW Heizleistung. 170l Warmwasserspeicher.
Stückliste
SIW 6TES-371570
TYP
Bestellkennzeichen
SIW 6TES
ARTNR
Artikelnummer
371570
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
1.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
13200
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
5500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
2.3 A
GW
Bruttogewicht
265 kg
INFO
Web
Info