??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
SIW 8TES - Kompakte Sole/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung inkl. Warmwasserbereitung. 8 kW Heizleistung. 170l Warmwasserspeicher.
Stückliste
SIW 8TES-371580
TYP
Bestellkennzeichen
SIW 8TES
ARTNR
Artikelnummer
371580
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
1.5 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
17500
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1.4 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
10000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
2.9 A
GW
Bruttogewicht
280 kg
INFO
Web
Info