??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SJ10-N-5M - Induktive Sensoren
Stückliste
SJ10-N-5M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SJ10-N-5M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Schlitzsensor SJ10-N-5M
EAN
4050143454143
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SJ10-N-5M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
55 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Sonderbauform
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
44 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
45 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.350
LENGTH
0.200
WIDTH
0.170
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink