??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SJ5-K-N-6M - Induktive Sensoren
Stückliste
SJ5-K-N-6M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
SJ5-K-N-6M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Schlitzsensor SJ5-K-N-6M
EAN
4050143454297
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SJ5-K-N-6M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD823004
Breite des Sensors
32 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Sonderbauform
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
29 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
31 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.340
LENGTH
0.188
WIDTH
0.094
DEPTH
0.047
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink