피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
한국어
中文
English
SJCB-40C-8x8
Sungil Machinery
Coupling
SJC
SJC-C
SJCB-C
Powered by
Download CAD models
Download CAD
Download PDF datasheet
Previews
3D
2D
CAD model selection
{sungil/coupling/sjc/sjc-c/sjcb-c/sjcb-40c_asmtab.prj},{NB=SJCB-40C-8x8(00-00)},{PN=SJCB-40C},{PN1=SJCB-40C},{PCOL=GR},{D=40.0},{L=66.0},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=},{L1=25.0},{L2=12.0},{L3=11.6},{F=11.6},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.5},{S1=5.90},{S2=1.2},{S1D=18.7},{S1C=11.8},{BL=14.00},{BD=9.00},{BD1=5.40},{BH=5.00},{HB=5.50},{HS=4.00},{DD=11.75},{NT=20},{MT=12,000},{MI=4.6x10^-5},{MASS=153},{CA=1.2},{T=1.6},{DI=26.0},{UD=5.8},{UB=4.0},{OD=19.850},{ID=11.0},{R=11.600},{RX=7.970},{RY=13.800},{PPATH=../sjc-c_asmtpl.prj}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Sungil Machinery
Description
SJCB-40C - Jaw Coupling
Bill of material
SJCB-40C-8x8
PN
Product No.
SJCB-40C
SJCB-40C
FM
Fastening Method
General Clamp Type
D
40.0
L
66.0
D1
Inner Diameter
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
K1
Keyway 1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB1
Key Width 1
0
0
KT1
Key Height 1
SP1
Split 1
No split
Split
No split
Split
TAP1
Tap
No Tap
Tap
No Tap
Tap
D2
Inner Diameter 2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
K2
Keyway 2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
KB2
Key Width 2
0
0
KT2
Key Height 2
SP2
Split 2
No split
Split
No split
Split
TAP2
Tap
No Tap
Tap
No Tap
Tap