피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
SK1-306S
KUNLONG
Lock and Handle Latch series
Handle Lock
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk1/sk1_306s/sk1_306s_asmtab.prj},{NB=SK1-306S},{IN=SK1-306S},{WT=260},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=拉丝抛光},{YT=户外电力箱、控制箱、户外机柜等},{TD=调换锁片位置可实现左右开门兼用;不锈钢材质,耐腐蚀性能好;最大开启角度90度},{PPATH=sk1_306s/assmblies/sk1_306s_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK1-306S - Handie Lock
Bill of material
SK1-306S
IN
Item No
SK1-306S
WT
Weight
260
g
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Wire-drawing Polishing
YT
Application
Control box;Power box;Chassis cabinet;etc
TD
Features
Exchanging pawl direction to realize leftand right side opening;Stainless Steelmaterial, great corrosion resistanceperformance;Low profile with 90 degree opening