??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
SK1-607R - 小型密闭把手
明细表
SK1-607R
IN
订货号
SK1-607R
WT
重量
1505 g
ML
材质
铝合金
FH
表面处理
烤漆银色
YT
用途
生物医疗箱、环境试验箱等
TD
特点
新型外观专利设计;带迫紧功能,密封压缩行程约15mm;安装固定座横向、纵向可调,调节行程约7mm
KTJL
7