SK2-302-1S
KUNLONG
Hinge series
Torque Hinge
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk2/sk2_302_1s/sk2_302_1s_asmtab.prj},{NB=SK2-302-1S},{IN=SK2-302-1S},{RT=0-6},{WT=177},{WC=35kgs/2个},{PPATH=assemblies/sk2_302_1s_asmtpl.prj},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=振动研磨},{YT=自动化设备、工业箱体、小型玻璃门等},{BZ=请不要在阻尼部分打润滑油},{TD=可将门保持在任意点角度;阻尼部分采用石墨垫,故不会产生金属粉末和噪音;可以通过调节螺母改变扭矩值;不锈钢材质,耐腐蚀性性能好}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK2-302-1S - Torque Hinge
Bill of material
SK2-302-1S
IN
Item No.
SK2-302-1S
RT
Rated a d load torque(N.m)
0-6
WT
Weight
177
g
WC
Weight Capacity
35kgs/2pcs
ML
Material
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Vibration Grinding
YT
Application
Automation equipment,Industrial cabinet,Mini glass door;etc.
BZ
Remark
Please do not put the lubricating oil in the dampingsection
TD
Features
Holds in every position;Damping part adopting graphite pad, without metalpowders and noise;Change torque values by adjusting the nut;Stainless Steel material, great corrosion resistanceperformance