您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SK4-004B-300
尚坤工业KUNLONG
拉手系列
重型圆棒拉手
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kunlong/sk4/sk4_004/sk4-004.prj},{NB=SK4-004B-300},{IN=SK4-004B-300},{P=300},{L1=324},{L2=210},{BC=黑色},{ML=座子/锌合金、管/不锈钢(SUS304)},{FH=座子/烤漆黑色、管/镜面抛光},{WT=780},{YT=烤箱、试验箱、电柜箱等},{BZ=可根据使用需要定制不同安装中心距;管厚1.2mm},{TD=能承受高强度的拉力,安装方便快捷;多种中心距规格可选}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
尚坤工业KUNLONG
描述
SK4-004 - 重型圆棒拉手
明细表
SK4-004B-300
IN
订货号
SK4-004B-300
SK4-004B-300
P
300
300
L1
324
324
L2
210
210
BC
座子颜色
黑色
黑色
ML
材质
座子/锌合金、管/不锈钢(SUS304)
FH
表面处理
座子/烤漆黑色、管/镜面抛光
座子/烤漆黑色、管/镜面抛光
WT
重量
780
780
g
YT
用途
烤箱、试验箱、电柜箱等
BZ
备注
可根据使用需要定制不同安装中心距;管厚1.2mm
TD
特点
能承受高强度的拉力,安装方便快捷;多种中心距规格可选