SK4-021-2S
KUNLONG
Handle series
Folding Handle
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_021/sk4_021_2s.prj},{NB=SK4-021-2S},{IN=SK4-021-2S},{WT=170},{ML=不锈钢(SUS304)},{FH=振动研磨},{YT=机箱机柜、小型集装箱、测量设备等},{BZ=多个配合安装使用效果更佳},{TD=采用不锈钢或铁材质,不锈钢材质耐腐蚀性能优越;把手方便握持;多种尺寸规格可选;表面质感极具高档感;手柄可折叠110度}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK4-021-2S - Folding Handle
Bill of material
SK4-021-2S
IN
Item No
SK4-021-2S
WT
Weight
170
g
ML
Matetial
Stainless Steel(SUS304)
FH
Finish
Vibration Grinding
YT
Application
Chassis cabinet,Mini container,Measurementequipment
BZ
Remark
It will be better to use multiple of them
TD
Features
Stainless steel or iron material,stainless steel withstrong corrosion resistance;Easy to hold the handle