SFC KOENIG SK550-070
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
SK-SEALING PLUG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander/sk/sk550.prj},{NB=SFC KOENIG SK550-070 (05005001,2,3,4,5,6,7)},{IDNR=},{TYPE=SK550-070},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0758},{FORM=0},{D1=7.000},{L1=7.500},{D2=4.100},{L2=38.000},{L3=14.000},{L4=9.000},{D3=7.000},{D4=5.700},{GV=5.500},{GM=4.980},{PU=500},{PU2='500','100'},{ZOLLT=73181592099},{K=1.800},{J=3.600},{ASSIPRODUCT=1},{ASSIUNIT=1},{ASSIMWP=500},{ASSIBM=1,2,3,4,5,6,7},{ASSIMINHS=6.13},{ASSIMAXHS=7.12},{ASSIFM=3},{VER=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
SK550 - Sealing Plug SK
Bill of material
SFC KOENIG SK550-070
IDNR
Identnumber
TYPE
SK550-070
SK550-070
mm
CNSORDERNO
Material-NR.
300116808
300116808
M1
MATERIAL SLEEVE
DIN 1.0403
M2
MATERIAL MANDREL
DIN 1.0758
FORM
pre-assembled
installed
pre-assembled
installed
D1
EXPANDER
7.000
7.000
mm
L1
7.500
7.500
mm
D2
4.100
4.100
mm
L2
38.000
38.000
mm
L3
14.000
14.000
mm
L4
9.000
9.000
mm
D3
d3 +0.12/0
7.000
7.000
mm
D4
5.700
5.700
mm
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
5.500
5.500
g
GM
WEIGHT INSTALLED
4.980
4.980
g
PU
Packaging Unit
500
100
500
100
ZOLLT
Customs Tariff Numbers
73181592099