SK6-D5073P-SH
KUNLONG
Caster Wheel series
Caster Wheel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kunlong/sk6/sk6_d5073p_sh/sk6_d5073p_sh.prj},{NB=SK6-D5073P-SH},{IN=SK6-D5073P-SH},{CY=50},{WT=190},{ML=支架/冷轧板(SPCC)、轮子/PP+玻纤},{FH=电泳黑色},{YT=大中型各种仪器、移动工作台、箱体、平板推车},{TD=采用冷轧板材质,特殊折弯处理,承载性能优越;结构设计优良,转动时无噪音;车轮轴上使用了滚轮轴承,旋转性能优异;安装高度低,加宽轮子,能充分承受重载荷}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KUNLONG
Description
SK6-D5073P-SH - Casters Wheel
Bill of material
SK6-D5073P-SH
IN
Item No
SK6-D5073P-SH
CY
Capacity
50
kg
WT
Weight
190
g
ML
Material
Steel/PP+Fiberglass Wheel
FH
Finish
Black Electrophoresis
YT
Application
All types instruments; Movable table; Cabinet; Cart;etc.
TD
Features
Steel material, special bending process with superiorbearing performance;Excellent structure design without noise whilerotating;Wheel shaft use a roller bearing, excellent rotatingperformance;Low installation height, widened wheels, fullywithstand heavy load