??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
SKA Spanndorn mit seitlicher Klemmung für Sacklochbohrungen - für Drehmaschinen
Stückliste
X38370
ARTNR
Artikelnummer
X38370
SK
Spannkraft
20 kN
AM
Spreizung um max.
0,35 mm
H
44,4 mm
H1
25,4 mm
H2
21 mm
H3
19
D
N/A mm
D1
53,3 mm
D2
der kleinste Durchmesser, auf den D1 gefräst oder gedreht werden kann
18 mm
D3
Bohrung/TK
L=45 mm
INS
Innensechskant
6 mm
STK
St. / Pack
1
MAT
Material
Grundkörper: 12L14 - Automatenstahl, Nockenmechanismus: Stahl gehärtet
GEW
Gewicht
848,232 g
CTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368383702
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/spanndorn-fuer-sacklochbohrung-mit-seitlicher-klemmung/409/x38370-spanndorn-mit-seitlicher-klemmung-53-3-18mm