??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SKABA - Adapter for Short Bit
Bill of material
SKABA-80-6.35
CN
Catalog Number
SKABA-80-6.35
D
Diametar
10 mm
L
Length L
82.5 mm
L1
Length L1
10.5 mm
L2
Length L2
27.5 mm