??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
MÄDLER
Descrizione
SKF® LGMT 3 - Grasso per cuscinetti volventi LGMT 3
Lista materiale
68055003
ARTNR
Articolo n.
68055003
WEBSHOP
Link Negozio Web
Dettagli del prodotto / Pagina del catalogo / Istruzioni di montaggio
MATK
Materiale Breve descrizione
Multimaterialprodukt
BZ
Designazione
SKF® Grasso per cuscinetti volventi LGMT 3
HW
Nota
Pericolo! Osservare la scheda di sicurezza!
IH
Contenuti
420 ml
GBA
Tipo di contenitore
Kartusche
SK
Specifiche tecniche
Designazione secondo DIN 51825: K3K-30, Elevata resistenza all'ossidazione nell'intervallo di temperatura consentito, Elevata stabilità meccanica, Eccellente comportamento nei confronti dell'acqua ed eccellente protezione dalla corrosione.
FB
Colore
gelbbraun
TP
Intervallo di temperatura
Da -30°C a +120ºC °C
GEW
Peso
440 g
CTN
Numero di tariffa doganale
27101999