피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Sensor holder SKF-B12-25-2
Inocon
1 Connecting
1A Compact clamps
SKF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1a_kompakte_klemmverbinder/skf/gn271_4.prj},{NB=Sensorhalter SKF-B12-25-2},{PARTNUMBER=SKF-B12-25-2},{D1=B12},{D1X=12.000},{B=25},{D2=30},{D2X=30.000},{D3=5.5},{L=36.5},{M1=24},{M2=25},{T1=11.5},{T2=7},{X1=50},{X2=38},{Y=35},{WEIGHT=0.0390},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
SKF - Sensor Holders, Aluminum
Bill of material
Sensor holder SKF-B12-25-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
SKF-B12-25-2
SKF-B12-25-2
D1
Bore for sensor
B12
B12
mm
B
Swivel width
25
mm
D2
30
mm
D3
5.5
mm
L
Length
36.5
mm
M1
24
mm
M2
25
mm
T1
11.5
mm
T2
7
mm
X1
50
mm
X2
38
mm
Y
35
mm
WEIGHT
Weight
0.0390
0.0390
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details