??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
株式会社ナンシン
説明
SKH (固定)
部品表
SKH-65 GNB
ORDERNO
品番
WM
車輪種類
Reinforced nylon (With Bearing)
AL
許容荷重
6000 N
AL2
許容荷重
612 kgf
SF
始動力
daN
WD
車輪径
mm
WW
車輪幅
45 mm
H
取付高
mm
A
取付ピッチ
80 mm
B
取付ピッチ
80 mm
A1
取付ピッチ
78 mm
B1
取付ピッチ
78 mm
X
プレートサイズ
104 mm
Y
プレートサイズ
119 mm
P
取付穴径
11.0 mm
W
Weight
g