??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SKND-PH for Slotted Groove - Special Low Profile Screwdriver In extremely Limited Access Spaces
Bill of material
SKND-SLOT6
CN
Catalog number
SKND-SLOT6
BNS
Bit nose shape
Slotted groove size 6
L
Length
10 mm
A
Dimension a
0.8 mm
S
Dimension s
6 mm