피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
SKR5520A-0800-R1-10WV-14M
THK
전동액츄에이터r
콤팩트시리즈
SKR
SKR - without Motor
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/electrical_actuator/compact_series/skr/without_motor/skr55_mot_warp_without_motor_asmtab.prj},{NB=SKR5520A-0800-R1-10WV-14M (40000)},{MN=SKR55},{BS=20},{TB=A},{ST=800},{AG=},{TM=R1},{PC=1},{PS=0},{TH=WV-14M},{MO=-},{MM=-},{MD=-},{OT=-},{AV=-},{CT=-},{AN=-},{ST1=0.0},{ST2=0.0},{PRA=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
SKR55 - Motor wrap
BOM
SKR5520A-0800-R1-10WV-14M
MN
Model Number
SKR55
BS
Ball Screw Lead
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
20 : 20mm
30 : 30mm
40 : 40mm
TB
Slider Type
A
B
A
B
ST
Stroke
800
900
1000
1100
1200
800
900
1000
1100
1200
mm
AG
Accuracy
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
No Symbol : Normal
H : High
P : Precision
TM
Type of Motor / Controller
R1 : Right side motor wrap (without Motor)
R2 : Left side motor wrap (without Motor)
R3 : Bottom (without Motor)
R4 : Right side motor wrap (User specification)
R5 : Left side motor wrap (User specification)
R6 : Bottom (User specification)
R1 : Right side motor wrap (without Motor)
R2 : Left side motor wrap (without Motor)
R3 : Bottom (without Motor)
R4 : Right side motor wrap (User specification)
R5 : Left side motor wrap (User specification)
R6 : Bottom (User specification)
PC
Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
PS
Sensor
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
2 : Photo sensor EE-SX671 (3pcs.) (OMRON)
6 : Photo sensor EE-SX674 (3pcs.) (OMRON)
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 (N.C. contact) (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 (N.O. contact) (1pc.), APM-D3B1-003 (N.C. contact) (2pcs.) (Yamatake)
H : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (3pcs.) (SUNX)
J : Proximity sensor GX-F12A (N.O. contact) (1pc.), GX-F12B (N.C. contact) (2pcs.) (SUNX)
L : Proximity sensor GX-F12B (N.C. contact) (3pcs.) (SUNX)
M : Proximity sensor GX-F12A-P [N.O. contact] (1pc.), GX-F12B-P [N.C. contact] (2pcs.) (SUNX)
TH
Housing A / Motor Bracket
WV-14M
WZ-19M
WY-11M
WY-14M
W5-19M
WZ-14M
WZ-16M
W5-11M
W5-14M
WV-14M
WZ-19M
WY-11M
WY-14M
W5-19M
WZ-14M
WZ-16M
W5-11M
W5-14M
ST1
Position of Slider 1
mm
값 입력 ST1
Position of Slider 1
mm
cm
inch
ft
확인
ST2
Position of Slider 2
mm
COM
Comment
-