??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
RCM
Descrizione
SL Ø 14 - Carico leggero
Lista materiale
SL14-050
CODE
-
DO
Diametro del foro
14.0 mm
DI
Diametro della spina
7.0 mm
LO
Lunghezza libera
mm
RG
Rigidità /±10%
N/mm
SX
Deflessione di lavoro
mm
Inserisci valore per SX
Deflessione di lavoro
mm
cm
inch
ft
FX
Forza
0.000 N
LX
Lunghezza a fine compressione
mm
S1
Deflessione per lunga durata
mm
F1
Forza
216 N
S2
Deflessione per media durata
mm
F2
Forza
245 N
SN
Deflessione massima consentita
mm
FN
Forza
275 N
SB
Defl. approx. per molla a blocco
mm
MAT
Materiale
Cr-Si
BXH
Sezione del profilo
3,20 x 1,55 mm
DE
Dia. esterno approx. della molla
13.3
H
1.550 mm