카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL14-050
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_14.prj},{NB=SL14-050(0)},{CODE=SL14-050},{DO=14.0},{DI=7.0},{LO=50},{RG=13.7},{SX=0.0},{S1=16.0},{F1=216},{S2=18.0},{F2=245},{SN=20.0},{FN=275},{SB=24.0},{FB=329},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,20 x 1,55},{DE=13.3},{B=3.200},{H=1.550}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SL Ø 14 - Light load
Bill of material
SL14-050
CODE
-
SL14-050
SL14-050
DO
Hole diameter
14.0
mm
DI
Rod diameter
7.0
mm
LO
Free length
50
50
mm
RG
Rate /±10%
13.7
13.7
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
50.000
50.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
16.0
16.0
mm
F1
Force
216
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
18.0
18.0
mm
F2
Force
245
N
SN
Maximum operating deflection
20.0
20.0
mm
FN
Force
275
N
SB
Solid deflection
24.0
24.0
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
3,20 x 1,55
mm
DE
Approx. spring outside diameter
13.3
H
1.550
mm