카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL22-060
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_22.prj},{NB=SL22-060(0)},{CODE=SL22-060},{DO=22.0},{DI=11.0},{LO=60},{RG=27.4},{SX=0.0},{S1=19.2},{F1=530},{S2=21.6},{F2=588},{SN=24.0},{FN=657},{SB=28.8},{FB=791},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,17 x 2,30},{DE=21.7},{B=5.170},{H=2.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SL Ø 22 - Light load
Bill of material
SL22-060
CODE
-
SL22-060
SL22-060
DO
Hole diameter
22.0
mm
DI
Rod diameter
11.0
mm
LO
Free length
60
60
mm
RG
Rate /±10%
27.4
27.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
60.000
60.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19.2
19.2
mm
F1
Force
530
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
21.6
21.6
mm
F2
Force
588
N
SN
Maximum operating deflection
24.0
24.0
mm
FN
Force
657
N
SB
Solid deflection
28.8
28.8
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
5,17 x 2,30
mm
DE
Approx. spring outside diameter
21.7
H
2.300
mm