카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SL60-100
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_60.prj},{NB=SL60-100(0)},{CODE=SL60-100},{DO=60.0},{DI=30.0},{LO=100},{RG=119.1},{SX=0.0},{S1=32.0},{F1=3810},{S2=36.0},{F2=4290},{SN=40.0},{FN=4770},{SB=48.0},{FB=5718},{MAT=Cr-Si},{BXH=14,10 x 6,20},{DE=59.4},{B=14.100},{H=6.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
SL Ø 60 - Light load
Bill of material
SL60-100
CODE
-
SL60-100
SL60-100
DO
Hole diameter
60.0
mm
DI
Rod diameter
30.0
mm
LO
Free length
100
100
mm
RG
Rate /±10%
119.1
119.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
100.000
100.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
32.0
32.0
mm
F1
Force
3810
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
36.0
36.0
mm
F2
Force
4290
N
SN
Maximum operating deflection
40.0
40.0
mm
FN
Force
4770
N
SB
Solid deflection
48.0
48.0
mm
MAT
Material
Cr-Si
BXH
Cross wire section
14,10 x 6,20
mm
DE
Approx. spring outside diameter
59.4
H
6.200
mm