??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-APMMSL, SH-APMMSL, SHD-APMMSL - クリーン洗浄品 ネジ変換継手 - L寸指定タイプ- オス・オスタイプ -
部品表
SL-APMMSL-T1-M5-L11
PN
型番
CO
洗浄方法
TSS1
ネジ形状①
NO1
No.
THS1
T(PT) G(PF) N(NPT)
1/8
TSS2
ネジ形状②
NO2
No.
THS2
T(PT) G(PF) N(NPT)
-
L
L 指定1mm単位
mm
Enter value for L
L 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
B
13 mm
C
(C)
14.4 mm
LL1
l1
10 mm
LL2
l2
7.5 mm
DD
d
3.0 mm