??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SL-AWSS, SH-AWSS, SHD-AWSS - (Precision Cleaning) Washers T Tolerance Specified Type
Bill of material
SL-AWSS-B-D5-V3-T1
PN
Part Number
SL-AWSS-B-D5-V3-T1
TP
Type Selection
SL-AWSS, SH-AWSS, SHD-AWSS
TYPE0
Type
SL-AWSS
CM
Cleaning Method
TTS
T Tolerance Selection
D
D 0.5mm Increment; D21 or more / 1mm Increment
mm
ALT7
I.D. Dimension
V
V 0.5mm Increment(0.1mm Increment for WVE)
mm
T
T 0.1mm Increment
mm
Введите значение для T
T 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
TTOL
T Tolerance
-0.1/-0.3 mm
ALT8
O.D. C Chamfering
CC
CC 0.5mm Increment
mm
WCC
WCC 0.5mm Increment
mm
ALT9
I.D. C Chamfering
CV
CV 0.5mm Increment
mm
WCV
WCV 0.5mm Increment
mm