??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMAFLR, SH-BMAFLR, SHD-BMAFLR, SL-G-BMAFLR, SH-G-BMAFLR, SHD-G-BMAFLR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用マニホールド - ピッチ固定 - - BMAFシリーズ - - 50角 -
部品表
SL-BMAFLR3-Q2-R2-S2
PN
型番
CO
洗浄方法
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
R
R (Rc (PT)) 選択
S
S(RC(PT)選択
P
P ピッチ
60 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M
M (取付穴寸法)
M8