??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMAFLR, SH-BMAFLR, SHD-BMAFLR, SL-G-BMAFLR, SH-G-BMAFLR, SHD-G-BMAFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAF_Series - 50 Square
Stückliste
SL-BMAFLR3-Q2-R2-S2
PN
Číslo dílu
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT))
R
Auswahl für R (Rc (PT))
S
Auswahl für S (Rc (PT))
P
P Steigung
60 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M
M (Montagebohrung)
M8