??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMAFLR, SH-BMAFLR, SHD-BMAFLR, SL-G-BMAFLR, SH-G-BMAFLR, SHD-G-BMAFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAF_Series - 50 Square
Nomenclature
SL-BMAFLR3-Q2-R2-S2
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
R
Sélection R (Rc (PT))
S
Sélection S (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M
M (trou de montage)
M8