??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMAFLR, SH-BMAFLR, SHD-BMAFLR, SL-G-BMAFLR, SH-G-BMAFLR, SHD-G-BMAFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAF_Series - 50 Square
Lista materiale
SL-BMAFLR3-Q2-R2-S2
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
S
Selezione S (Rc (PT))
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
L
mm
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
25 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8