??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMAFRA, SH-BMAFRA, SHD-BMAFRA, SL-G-BMAFRA, SH-G-BMAFRA, SHD-G-BMAFRA, SL-BMAFSA, SH-BMAFSA, SHD-BMAFSA, SL-G-BMAFSA, SH-G-BMAFSA, SHD-G-BMAFSA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 3 Sides, Vertical - Horizontal / No Inlets - 40 SQ. Pitch Standard
Stückliste
SL-BMAFRA4-Q1-R1-S1
PN
Teilenummer
CO
Cleaning Options
TS
Screws Type Selection
MH
Montagebohrung ändern
C
Anzahl der Kreisläufe
Q
Q Rc (PT) / NPT Selection (G (PF) Selection for G-)
R
R Rc (PT) / NPT Selection (G (PF) Selection for G-)
S
S Rc (PT) / NPT Selection (G (PF) Selection for G-)
P
Steigung (P) Standard
mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Gesamtanzahl der Q-, R- und S-Gewinde
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M
M (Montagebohrung)
N/A