??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMAFRA, SH-BMAFRA, SHD-BMAFRA, SL-G-BMAFRA, SH-G-BMAFRA, SHD-G-BMAFRA, SL-BMAFSA, SH-BMAFSA, SHD-BMAFSA, SL-G-BMAFSA, SH-G-BMAFSA, SHD-G-BMAFSA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Selectable Thread Size / Outlets on 3 Sides, Vertical - Horizontal / No Inlets - 40 SQ. Pitch Standard
明细表
SL-BMAFRA4-Q1-R1-S1
PN
型号
CO
Cleaning Options
TS
螺纹种类选择
MH
安装孔形状变更
C
楢悢
Q
Q Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
R
R Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
S
S Rc(PT), NPT选择 (G-为G(PF)选择)
P
P 间距 固定型
mm
N
N 等分数
PT
Q・R・S 总螺纹数
L
mm
A
40 mm
B
40 mm
E
25 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
M
M (安装孔)
N/A