??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMASR, SH-BMASR, SHD-BMASR, SL-G-BMASR, SH-G-BMASR, SHD-G-BMASR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMAS_Series - 25x32 Square
Nomenclature
SL-BMASR4-Q1-R1-S1
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Q (Rc (PT))
1/8
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
Pas P
25 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
16 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
M
M (trou de montage)
M5