??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMASR, SH-BMASR, SHD-BMASR, SL-G-BMASR, SH-G-BMASR, SHD-G-BMASR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用マニホールド - - ピッチ固定 - - BMASシリーズ - - 25x32角 -
部品表
SL-BMASR4-Q1-R1-S1
PN
型番
CO
洗浄方法
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (RC(PT))
1/8
R
R (Rc (PT))
1/8
S
S (Rc (PT))
1/8
P
P ピッチ
25 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
16 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
L
mm
M
M (取付穴寸法)
M5