??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMBFLR, SH-BMBFLR, SHD-BMBFLR, SL-G-BMBFLR, SH-G-BMBFLR, SHD-G-BMBFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMBF_Series - 50 Square
Lista materiale
SL-BMBFLR3-Q2-G2-K2
PN
Codice componente
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8