??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMBFLR, SH-BMBFLR, SHD-BMBFLR, SL-G-BMBFLR, SH-G-BMBFLR, SHD-G-BMBFLR - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic - Pitch Standard BMBF_Series - 50 Square
明细表
SL-BMBFLR3-Q2-G2-K2
PN
型号
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
60 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
50 mm
B
50 mm
E
30 mm
F
28 mm
X
20 mm
Y
8 mm
M
M (安装孔)
M8