??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMBFR, SH-BMBFR, SHD-BMBFR, SL-G-BMBFR, SH-G-BMBFR, SHD-G-BMBFR, SL-BMBFS, SH-BMBFS, SHD-BMBFS,SL-G-BMBFS, SH-G-BMBFS, SHD-G-BMBFS - (クリーン洗浄品) 油圧・水圧用ブロックマニホールド - 横貫通穴・上穴タイプ - ピッチ固定
部品表
SL-BMBFR4-Q1-G2-K2
PN
型番
TYPE
Type
CM
洗浄方法
MAT
材質
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))選択
G
G (Rc (PT)/ NPT) 選択
K
K (Rc (PT)/ NPT) 選択
P
P ピッチ
mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
mm
Y
7 mm
M
M (取付穴)
M6
DD
d (取付穴寸法)
6.6 mm
D
D (取付穴寸法)
11 mm
HH
h (取付穴寸法)
6.5 mm