??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMBFRP, SH-BMBFRP, SHD-BMBFRP, SL-G-BMBFRP, SH-G-BMBFRP, SHD-G-BMBFRP, SL-BMBFSP, SH-BMBFSP, SHD-BMBFSP, SL-G-BMBFSP, SH-G-BMBFSP, SHD-G-BMBFSP - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Configurable - 30x35 SQ
Nomenclature
SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25
PN
Réf. pièce
CM
Cleaning Method
MAT
Matériau
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
L
mm
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M
M (trou de montage)
M6
DD
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D
D (Mounting Hole Dimension)
11 mm
HH
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm