??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMBFRP, SH-BMBFRP, SHD-BMBFRP, SL-G-BMBFRP, SH-G-BMBFRP, SHD-G-BMBFRP, SL-BMBFSP, SH-BMBFSP, SHD-BMBFSP, SL-G-BMBFSP, SH-G-BMBFSP, SHD-G-BMBFSP - (Precision cleaning) Manifolds - Block Type - Horizontal Through Hole - Upper Hole Type - Pitch Configurable - 30x35 SQ
Lista materiale
SL-BMBFRP3-Q1-G2-K2-P25
PN
Cod. comp.
CM
Cleaning Method
MAT
Materiale
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
L
mm
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
DD
d (Mounting Hole Dimension)
6.6 mm
D
D (Mounting Hole Dimension)
11 mm
HH
h (Mounting Hole Dimension)
6.5 mm