??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMBSR, SH-BMBSR, SHD-BMBSR, SL-G-BMBSR, SH-G-BMBSR, SHD-G-BMBSR - クリーン洗浄品 油圧・水圧用マニホールド - - ピッチ固定 - - BMBSシリーズ - - 25x32角 -
部品表
SL-BMBSR4-Q1-G1-K1
PN
型番
CO
洗浄方法
STS
ねじ種類選択
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
30 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
M
M (取付穴)
M5