??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 25 Square
Lista materiale
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
R
Selezione R (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
S
Selezione S (Rc (PT)/ NPT/ M (Filettatura grossa)
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm