??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMGF, SH-BMGF, SHD-BMGF, SL-BMGFA, SH-BMGFA, SL-G-BMGF, SH-G-BMGF, SHD-G-BMGF, SL-G-BMGFA, SH-G-BMGFA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 25 Square
Stückliste
SL-BMGF4-Q1-R1-S1
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ NPT/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
30 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
8 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
4.5 mm