??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SL-BMGFC, SH-BMGFC, SHD-BMGFC, SL-BMGFCA, SH-BMGFCA, SL-G-BMGFC, SH-G-BMGFC, SHD-G-BMGFC, SL-G-BMGFCA, SH-G-BMGFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 20 Square
Stückliste
SL-BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
Teilenummer
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
R
Auswahl für R (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
S
Auswahl für S (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
P
P Steigung
15 mm
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5