??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMGFC, SH-BMGFC, SHD-BMGFC, SL-BMGFCA, SH-BMGFCA, SL-G-BMGFC, SH-G-BMGFC, SHD-G-BMGFC, SL-G-BMGFCA, SH-G-BMGFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 20 Square
Nomenclature
SL-BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ M (normal))
R
Sélection R (Rc (PT)/ M (normal))
S
Sélection S (Rc (PT)/ M (normal))
P
Pas P
15 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5