??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMGFC, SH-BMGFC, SHD-BMGFC, SL-BMGFCA, SH-BMGFCA, SL-G-BMGFC, SH-G-BMGFC, SHD-G-BMGFC, SL-G-BMGFCA, SH-G-BMGFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 20 Square
Lista materiale
SL-BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
Codice componente
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
S
Selezione S (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P
15 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5