??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMGFC, SH-BMGFC, SHD-BMGFC, SL-BMGFCA, SH-BMGFCA, SL-G-BMGFC, SH-G-BMGFC, SHD-G-BMGFC, SL-G-BMGFCA, SH-G-BMGFCA - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMGF_Series - 20 Square
明细表
SL-BMGFC4-Q1-R1-S1
PN
型号
ST
表面处理
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
R
R (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
S
S (Rc (PT)/ M (粗牙螺纹)) 选择
P
P螺距
15 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
10 mm
X
5 mm
Y
4 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5