??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMGFP, SH-BMGFP, SHD-BMGFP, SL-BMGFAP, SH-BMGFAP, SL-G-BMGFP, SH-G-BMGFP, SHD-G-BMGFP, SL-G-BMGFAP, SH-G-BMGFAP - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ指定 - - BMGFシリーズ - - 25角 -
部品表
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
PN
型番
ST
表面処理
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)/ NPT/ M (並目))選択
R
R (Rc (PT)/ NPT/ M (並目) 選択
S
S (Rc (PT)/ NPT/ M (並目) 選択
P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
输入参数值: P
P ピッチ 指定1mm単位
mm
cm
inch
ft
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d (取付穴)
5.5 mm
D
D (取付穴)
9.5 mm
HH
h (取付穴数)
5.5 mm
M
M (取付穴)
M5
D1
D1 (取付穴)
8 mm
DD1
d1 (取付穴)
4.2 mm
HH1
h1(取付穴数)
4.5 mm