??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SL-BMGFP, SH-BMGFP, SHD-BMGFP, SL-BMGFAP, SH-BMGFAP, SL-G-BMGFP, SH-G-BMGFP, SHD-G-BMGFP, SL-G-BMGFAP, SH-G-BMGFAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMGF_Series - 25 Square
Nomenclature
SL-BMGFP4-Q1-R1-S1-P20
PN
Réf. pièce
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
R
Sélection R (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
S
Sélection S (Rc (PT)/ NPT/ M (normal)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
5.5 mm
D
D (trou de montage)
9.5 mm
HH
h (trou de montage)
5.5 mm
M
M (trou de montage)
M5
D1
D1 (trou de montage)
8 mm
DD1
d1 (trou de montage)
4.2 mm
HH1
h1 (trou de montage)
4.5 mm