??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
SL-BMIAB, SH-BMIAB, SHD-BMIAB, SL-G-BMIAB, SH-G-BMIAB, SHD-G-BMIAB - クリーン洗浄品 エア用ブロックマニホールド - ピッチ固定 - - BMIABシリーズ - - 70角 -
部品表
SL-BMIAB2-R4-S4-G4-K4
PN
型番
STS
ねじ種類選択
CM
洗浄方法
MH
取付穴選択
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 選択
S
S(RC(PT)選択
G
G (Rc (PT))選択
K
K (Rc (PT)) 選択
P
P ピッチ
60 mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
16.5 mm
Y
8 mm
DD
d (取付穴)
8.5 mm
D
D (取付穴)
14 mm
HH
h (取付穴数)
8.5 mm
M
M (取付穴)
M8
D1
D1 (取付穴)
11 mm
DD1
d1 (取付穴)
6.8 mm
HH1
h1(取付穴数)
6.5 mm