??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SL-BMIAB, SH-BMIAB, SHD-BMIAB, SL-G-BMIAB, SH-G-BMIAB, SHD-G-BMIAB - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Standard BMIAB_Series - 70 Square
Lista materiale
SL-BMIAB2-R4-S4-G4-K4
PN
Codice componente
STS
Screw Type Selection
CM
Cleaning Method
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
R
Selezione R (Rc (PT))
S
Selezione S (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
16.5 mm
Y
8 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm