??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SL-BMIFLRP, SH-BMIFLRP,SHD-BMIFLRP,SL-G-BMIFLRP, SH-G-BMIFLRP,SHD-G-BMIFLRP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Hydraulic or Pneumatic, Outlets 2 Sides, 2 Inlets,
明细表
SL-BMIFLRP3-R2-S2-G2-K2-P35
PN
型号
CO
Cleaning Options
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)) 选择
S
S(RC(PT)选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
L
mm
A
60 mm
B
60 mm
E
30 mm
F
30 mm
X
7.5 mm
Y
8 mm
DD
d (安装孔)
8.5 mm
D
D (安装孔)
14 mm
HH
h (安装孔数)
8.5 mm
M
M (安装孔)
M8
D1
D1 (安装孔)
11 mm
DD1
d1 (安装孔)
6.8 mm
HH1
h1(安装孔数)
6.5 mm